1. トップ
  2. 製品情報
  3. 潤滑関連製品
  4. オリジナルグリース
  5. 医療・医薬食品機械用 L700グリース

オリジナルグリース 医療・医薬食品機械用 L700グリース

L700グリースは、NSF International ※ に認証登録された H1グリースです。高級合成油を基油とし、カルシウムスルフォネートコンプレックス系増ちょう剤の使用により、耐水性・防錆性、極圧性に優れた医療・医薬・食品機器用グリースです。
※公衆安全衛生に基づく第三者認証機関

注意) 本製品については欧州域内では使用できません。

  • 高負荷
  • 機械安定性
  • 耐水性
  • カルシウムスルフォネートコンプレックス系
  • 医薬
  • 医療
  • 食品機械

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特性

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • 安全性
    NSF Internationalに認証登録されたH1グリースです。(NSF H1)
  • 耐水・防錆性
    カルシウムスルフォネート(増ちょう剤)の働きにより、一般H1グリースを上回る高い耐水・防錆効果を有しています。
  • 極圧性
    耐荷重性に適した基油と増ちょう剤の働きにより、万能グリースを上回る高い極圧性を有しています。

代表性状

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

項 目

代表性状値

試験方法

増ちょう剤

カルシウム
スルフォネート
コンプレックス系

基油

高級合成油

基油動粘度:mm2/s(40℃)

89

JIS K 2220 23

混和ちょう度(25℃,60W)

314

JIS K 2220 7

混和安定度(10万W)

324

JIS K 2220 15

滴点:℃

250

JIS K 2220 8

蒸発量:mass%(99℃,22h)

0.15

JIS K 2220 10

離油度:mass%(100℃,24h)

2.9

JIS K 2220 11

銅板腐食(B法,100℃,24h)

合格

JIS K 2220 9

低温トルク:mN・m(-20℃)

起動

43

JIS K 2220 18

回転

24

4球試験(融着荷重):N

3922

ASTM D2596

使用温度範囲:℃

-40~200

外観色

淡褐色

耐水性

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
●水を10mass%混合したグリースを軸受に封入し回転させた際のグリース流出量を比較
〈試験条件〉

項 目

内 容

軸受

JIS B 1521 6204
開放型 0級 すきまC3

含水量

グリース重量の10%

回転数

600min-1

試験時間

60min

試験結果

低摺動性

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
●LMガイドにグリースを封入し低速~高速まで稼動させた際の摺動抵抗を測定
〈試験条件〉

項 目

内 容

試験品

SHS25

測定速度

0.1~3.0m/s

加速度

29.4m/s2(3G)

ストローク

2300mm

ストローク

極圧性

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
摺動抵抗測定結果

低温特性

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
試験機概略