軸端末完成品精密ボールねじ SDA-VZ SDA-VZ/VCZ (ねじ軸径20) SDA2010VCZ

ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用することで、最高回転数5,000min-1を実現し、長期間での高速駆動でも安定したトルクを得ることが可能です。
従来の精密ボールねじと比較して、外径比が最大30%小さくなるため、装置のコンパクト化に貢献します。

  • コンパクト
  • 高速
  • ねじ軸端末追加工
  • スーパーリード
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

リード[mm] : 10

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • ボールねじ諸元
  • リード精度
  • 軸方向すきま
  • ボールねじ軸の最大製作長さ
  • サポートユニット

オプション対応

防塵

  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。

オプション対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
SDA2010VCZ-3TTG0+387LC5Y
SDA2010VCZ-3TTG0+487LC5Y
SDA2010VCZ-3TTG0+587LC5Y
SDA2010VCZ-3TTG0+687LC5Y
SDA2010VCZ-3TTG0+787LC5Y
SDA2010VCZ-3TTG0+887LC5Y
SDA2010VCZ-3TTG0+987LC5Y
SDA2010VCZ-3TTG0+1187LC5Y
SDA2010VCZ-3TTG0+1387LC5Y

*印はゲスト会員はご利用いただけません。