軸端末完成品精密ボールねじ SDA-VZ SDA-VZ/VCZ (ねじ軸径20) SDA2060VCZ
ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用することで、最高回転数5,000min-1(DN値:10万)を実現し、長期間での高速駆動でも安定したトルクを得ることが可能です。
従来の精密ボールねじと比較して、外径比が最大30%小さくなるため、装置のコンパクト化に貢献します。
DN値 : 100000
リード[mm] :
60
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 寸法図・寸法表
- ボールねじ諸元
- リード精度
- 軸方向すきま
- ボールねじ軸の最大製作長さ
- サポートユニット
オプション対応
防塵
- ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
- ボールねじ用防塵シール ブラシシール
- ワイパーリング
- キャンバスシール
- 薄膜シール
- ボールねじ用 防塵カバー
潤滑
- 潤滑装置 QZ
防錆
- 表面処理
その他
- オプション 取付後寸法
- 軸端末の追加工
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。