リテーナ入り高トルク形ボールスプライン
THKの技術とノウハウを結集したリテーナ技術を、ボールスプラインへ展開しました。
ボールリテーナの採用により、整列循環運動を保持し高速対応を可能としました。
ボール同士の衝突や相互摩擦をなくし、低騒音、好音質、低発塵を実現。グリース保持力の向上により、長期にわたるメンテナンスフリーも実現しています。
高トルク形の構造を採用することでナットのねじり剛性が確保されています。また、スプライン軸の形状を円形に近似させることで、軸剛性も向上しています。
種類
特長タグをハイライトする
- 長期メンテナンスフリー
- 高トルク形
- フランジタイプ
- 円筒タイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
- 長期メンテナンスフリー
- 高トルク形
- 円筒タイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
スプライン軸径ø : 25,30,40,50,60,70,80,100
- 長期メンテナンスフリー
- 高トルク形
- フランジタイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
スプライン軸径ø : 25,30,40,50,60,70,80,100
特長
構造と特長

THKの技術とノウハウを結集したリテーナ技術を、ボールスプラインへ展開しました。
ボールリテーナの採用により、整列循環運動を保持し高速対応を可能としました。
ボール同士の衝突や相互摩擦をなくし、低騒音、好音質、低発塵を実現。グリース保持力の向上により、長期にわたるメンテナンスフリーも実現しています。
高トルク形の構造を採用することでナットのねじり剛性が確保されています。また、スプライン軸の形状を円形に近似させることで、軸剛性も向上しています。

高速対応
ボールリテーナの採用により整列循環運動を保持し、高速対応を可能としたため、装置の高タクト化が可能となります。
|
使用形番 |
SLS50 |
|---|---|
|
試験環境 |
22~27.5℃ |
|
ストローク |
1000mm |
|
最高速度 |
200m/min |
|
加減速度 |
5G(49m/s2) |
|
負荷荷重 |
軽予圧(CL) |
|
潤滑剤 |
THK AFB-LFグリース |
[試験結果]
10000km走行で異常なし

スプライン軸の剛性改善
スプライン軸の形状を円形に近づけることで、従来の高トルク形のスプライン軸に対して、ねじれ剛性・曲げ剛性が大幅に向上しています。
|
呼び軸径 25 |
LBS |
SLS |
|---|---|---|
|
小径 ød |
19.5 |
21.6 |
|
大径 øD0 |
24.5 |
25.0 |
|
ボール中心径 ødp |
25 |
25.2 |

低騒音、好音質、低発塵
ボールリテーナの採用により、ボール同士の衝突や相互摩擦をなくし、低騒音、好音質、低発塵を実現しています。
|
使用形番 |
SLF50/LBF50 |
|---|---|
|
ストローク |
600mm |
|
速度 |
30,50,100,150m/min |
|
測定機器 |
騒音計 |
試験機概要


|
使用形番 |
SLF50CL+350LP/ LBS50CL+350LP |
|---|---|
|
最高速度 |
30m/min |
|
加速度 |
2.84m/s2 |
|
ストローク |
200mm |
|
空気供給量 |
1ℓ/200s |
|
潤滑剤 |
THK AFE-CAグリース |
|
使用機器 |
パーティクルカウンタ |
試験機外観


長期メンテナンスフリー
ボールリテーナの採用によるグリース保持能力の大幅な向上により、長期メンテナンスフリーを実現しています。
滑らかな動作(小さい転がり変動)
ボールリテーナと新循環方式の採用により、小さい転がり変動で安定したスムーズな動きを実現しています。
|
使用形番 |
SLF50 |
|---|---|
|
速度 |
10mm/sec |
|
負荷荷重 |
中予圧(CM) |
|
潤滑剤 |
THK AFB-LFグリース |

スプライン軸の種類
精密中実スプライン軸(標準タイプ)

特殊スプライン軸

中空スプライン軸(Kタイプ)

ハウジング内径公差
スプラインナットとハウジングのはめあいは、一般的には中間ばめとします。ボールスプラインの精度をさほど必要としない場合は、すきまばめとします。
|
ハウジング内径公差 |
一般的な使用条件 |
H7 |
|---|---|---|
|
すきまをおさえる場合 |
J6 |