総ボールタイプ中トルク形ボールスプライン コンパクト LFK-X形
LF-X形のフランジを4箇所平取りしたタイプです。丸フランジ形に比べ芯高さが低く済み、コンパクトな設計が可能です。LFK-XL形は、LFK-X形の許容を超えたトルクやオーバーハング荷重、モーメントがかかる場合に適しています。
スプライン軸径ø : 5,6,8,10,13,16,20,25,30
種類
特長タグをハイライトする
- 軽量
- コンパクト
- 中トルク形
- フランジタイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
- 軽量
- コンパクト
- 中トルク形
- フランジタイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 0.56〜20.8 / 基本静定格荷重 0.85〜34.0
スプライン軸径ø :
5,6,8,10,13,16,20,25,30
特長
コンパクトな設計が可能
LFK-X形,LFH-X形は、既存形番であるLF-X形よりも芯高さが低く設計されており、取付周辺部品のコンパクト化が可能です。

軽量化
フランジ形状の違いにより、丸フランジであるLF-X形よりもスプラインナット質量が軽量化されており、装置の軽量化が可能です。

形番ごとの詳細情報
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
呼び形番の構成例