総ボールタイプ中トルク形ボールスプライン コンパクト LT-X形 / LT-XL形 LT-X形 / LT-XL形
新循環経路により既存形番LT形よりナット形状がコンパクトです。
また、ナット外径がリニアブッシュと同一です。LT-XL形は、LT-X形の許容を超えたトルクやオーバーハング荷重、モーメントがかかる場合に適しています。
LT4X~6X形は防錆性能に優れているステンレス鋼を採用しています。
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 0.26〜20.8 / 基本静定格荷重 0.48〜34.0
スプライン軸径ø :
3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,30
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
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
オプション対応
防塵
- 材質、表面処理
- 防塵
潤滑
- 潤滑
- 潤滑装置QZ
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
詳細情報
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
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。