ロータリーボールスプライン サポートベアリング付タイプ コンパクトロータリー LTR-V形
LT-X形ボールスプラインのスプラインナット外径にアンギュラコンタクトタイプのボール転動面を設け、サポートベアリングを構成した、軽量・コンパクトタイプです。
スプライン軸径ø : 16,20,25
種類
特長タグをハイライトする
- 軽量
- コンパクト
- 直線・回転運動
- ロータリー形
- サポートベアリング付き
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
- 軽量
- コンパクト
- 直線・回転運動
- ロータリー形
- サポートベアリング付き
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 8.4〜15.9 / 基本静定格荷重 13.4〜26.2
スプライン軸径ø :
16,20,25
特長
コンパクト
LTR-V形はボールスプライン部にLT-X形を採用することで、既存形番LTR-A形に比べコンパクトです。

|
形番 |
サポートベアリング部外径 (D) |
フランジ部外径 (D1) |
プーリ取付部 (D6) |
|||
|
既存品比率 |
既存品比率 |
既存品比率 |
||||
| LTR 16A | 48 | 13%小型化 | 64 | 16%小型化 | 36 | 10%小型化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTR 16V | 42 | 54 | 32.5 | |||
| LTR 20A | 56 | 14%小型化 | 72 | 11%小型化 | 43.5 | 17%小型化 |
| LTR 20V | 48 | 64 | 36 | |||
| LTR 25A | 66 | 15%小型化 | 86 | 16%小型化 | 52 | 16%小型化 |
| LTR 25V | 56 | 72 | 43.5 | |||
軽量
LTR-V形はボールスプライン部にLT-X形を採用することで、既存形番LTR-A形に比べ軽量です。

高剛性
サポートベアリングはモーメント負荷に強い接触角45°を採用しています。

直線&回転機構
ボールスプラインは1軸でトルク伝達ができるため、直線と回転の組合せ運動を実現することができます。
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
呼び形番の構成例