ロータリーボールスプライン サポートベアリング付タイプ コンパクトロータリー LTR-V形 LTR-V形
LT-X形ボールスプラインのスプラインナット外径にアンギュラコンタクトタイプのボール転動面を設け、サポートベアリングを構成した、軽量・コンパクトタイプです。
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 8.4〜15.9 / 基本静定格荷重 13.4〜26.2
スプライン軸径ø :
16,20,25

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
防塵
- 材質、表面処理
- 防塵
潤滑
- 潤滑
- 潤滑装置QZ
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表




寸法表に関する注意事項
- 注) MAは上図に示すようにスプラインナット1個のときの軸方向許容モーメント値です。
スプライン軸最大製作長さ
単位:mm
呼び形番 | 精度 | ||
---|---|---|---|
並級(無記号) | 上級(H) | 精密級(P) | |
LTR16V | 2000 | 1000 | 1000 |
LTR20V | 2000 | 1500 | 1000 |
LTR25V | 3000 | 1500 | 1000 |
サポートベアリング部許容回転数
単位:min-1
呼び形番 | グリース潤滑 | 油潤滑 |
---|---|---|
LTR16V | 4500 | 6200 |
LTR20V | 4000 | 5400 |
LTR25V | 3600 | 4900 |
プーリ取付(推奨)

プーリを取付ける際は、金属プレート端面、スプラインナット端面のどちらかに突き当ててご使用ください。
呼び形番の構成例


ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。