クロスローラーリング 外輪分割形内輪回転用 RB-USP形/RBV-USP形 総ローラータイプ RBV-USP形
USP級シリーズの回転精度はJIS2級、ISOclass2、DIN P2、AFBMA ABCE9などに定め
られた世界最高級の精度規格をこえた超々精密級です。
総ローラータイプは低速回転でより高負荷の使用に適し,オール金属仕様の対応も可能です。
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 41.7〜321 / 基本静定格荷重 67.9〜897