クロスローラーリング 内外輪一体形 RU形 RU形
内外輪一体形構造で取付穴があるため、おさえフランジ・ハウジングが不要になり、容易に取付けることができます。
また、組み付けによる性能への影響がほとんど無く、安定した回転精度・トルクを得られます。内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 7.35〜222 / 基本静定格荷重 8.35〜473
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
寸法表に関する注意事項
- 注) RU形はグリースニップルをオプションとして用意しています。(下図参照)
グリースニップルをご希望される場合は、形番末尾に“-N”をつけてご指示ください。
呼び形番の構成例
(※1) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま」参照
(※2) 各形番の詳細情報「精度規格」参照
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
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。