複列アンギュラリング
転動面を複列化し小径ローラーを採用することで、従来のクロスローラーリングRU形に比べて、ローラー数は約5倍(RW228の場合)。コンパクト性を維持しつつ、剛性、精度が向上するとともに、トルクの低減も実現。また、一体構造の内・外輪には取付穴が設けられており、装置への直接固定が可能です。
種類
特長タグをハイライトする
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 大負荷
- 回転精度
複列アンギュラローラーリング RW形
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 大負荷
- 回転精度
高速複列アンギュラリング BWH形
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 大負荷
- 回転精度
特長
高剛性
ローラー数増加により、高い剛性を実現
RW形は転動面の複列化と小径ローラーの採用により、ローラー数を増加させました。そのため、弊社同内径・外径の従来クロスローラーリングよりも高剛性を実現しました。


高精度
2µmのよろめき精度により、高い回転精度に対応できます
RW形は加工位置や測定位置などの実際の作業位置での振れ精度(よろめき精度)の規定が可能です。
組付けしやすい構造
内外輪に取付け穴を設け、設計工数・部品点数を削減
RW形は内外輪に取付け穴を設け、製品を取付けるために必要な周辺部品を削減し、軸やハウジングへの直接固定を可能にしました。
ラインナップ
単位:mm
| 呼び形番 | 内径 | 外径 |
| RW228 | 160 | 295 |
|---|---|---|
| RW297 | 210 | 380 |
| RW445 | 350 | 540 |
構造と特長
BWH形は、クロスローラーリングをベースにして転動体にボールを採用した軸受です。さらにボールを複列に配置することで、剛性を持ち高速使用にも適した構造を実現しました。




Dpw・N値30万の連続回転で昇温15℃以下(Dpw・N=ボールピッチ円径×回転数)
- 注)当社試験機で専用グリースを使用した際のデータです。
装置の構造や使用条件によって結果は異なります。