種類
特長タグをハイライトする
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 大負荷
- 回転精度
BWH形
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 大負荷
- 回転精度
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 49.8〜94.8 / 基本静定格荷重 76.3〜182
特長
構造と特長
BWH形は、クロスローラーリングをベースにして転動体にボールを採用した軸受です。さらにボールを複列に配置することで、剛性を持ち高速使用にも適した構造を実現しました。




Dpw・N値30万の連続回転で昇温15℃以下(Dpw・N=ボールピッチ円径×回転数)
- 注)当社試験機で専用グリースを使用した際のデータです。
装置の構造や使用条件によって結果は異なります。