複列アンギュラリング 複列アンギュラローラーリング RW形
複列化によるローラー数増加により、高剛性・高精度を実現しました。
高剛性かつよろめき精度規定により、複合加工機の回転機構に最適です。
種類
特長タグをハイライトする
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 大負荷
- 回転精度
RW形
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 大負荷
- 回転精度
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 58.4〜214 / 基本静定格荷重 158〜647
特長
高剛性
ローラー数増加により、高い剛性を実現
RW形は転動面の複列化と小径ローラーの採用により、ローラー数を増加させました。そのため、弊社同内径・外径の従来クロスローラーリングよりも高剛性を実現しました。


高精度
2µmのよろめき精度により、高い回転精度に対応できます
RW形は加工位置や測定位置などの実際の作業位置での振れ精度(よろめき精度)の規定が可能です。
組付けしやすい構造
内外輪に取付け穴を設け、設計工数・部品点数を削減
RW形は内外輪に取付け穴を設け、製品を取付けるために必要な周辺部品を削減し、軸やハウジングへの直接固定を可能にしました。
ラインナップ
単位:mm
| 呼び形番 | 内径 | 外径 |
| RW228 | 160 | 295 |
|---|---|---|
| RW297 | 210 | 380 |
| RW445 | 350 | 540 |
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
呼び形番の構成例