複列アンギュラリング 複列アンギュラローラーリング RW形 RW形

複列化によるローラー数増加により、高剛性・高精度を実現しました。
高剛性かつよろめき精度規定により、複合加工機の回転機構に最適です。

  • 高剛性
  • 外輪回転用
  • 内輪回転用
  • 内外輪一体形
  • 大負荷
  • 回転精度

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 58.4〜214 / 基本静定格荷重 158〜647

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
* 軸受内径・外径の寸法許容差は、軸受内径および軸受外径を2点測定によって得られた最大直径と最小直径の算術平均値です。

寸法表に関する注意事項

オプション

  • ※   標準オプション以外の潤滑用付属部品(配管継手、グリースニップル)の添付も可能です。
    必要な場合はTHKにお問合せください。(その他の潤滑用付属部品の詳細は総合カタログの『潤滑関連製品』の項目をご参照ください)
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RW228(G)
RW228X
RW297(G)
RW297X
RW445(G)
RW445X

*印はゲスト会員はご利用いただけません。