高速ローラーリング
RT形は転動体にローラーを使用しているため、高い剛性を有しております。また、高速旋回に適したアキシアル2列ラジアル1列にローラーを配列しております。本製品は内輪回転・外輪回転の両方で使用できます。
特長
構造と特長
RT形は転動体にローラーを使用しているため、高い剛性を有しております。また、高速旋回に適したアキシアル2列ラジアル1列にローラーを配列しております。
本製品は内輪回転・外輪回転の両方で使用できます。
優れた高速旋回性能
高速旋回に適したローラー接触構造を採用し、回転時の発熱を抑制することでDpw・N値300,000を実現しました。
| 呼び形番 | 許容回転数 |
|---|---|
| RT228 | 1290 |
| RT297 | 990 |
| RT445 | 660 |
| RT665 | 440 |
-
注)
Dpw・N値: ローラーピッチ円径[mm] × 許容回転数[ min-1]
容易な組付け構造
内外輪に取付穴を設けることで、軸やハウジングへの直接固定を可能にしました。そのため、製品を組付けるために必要な周辺部品を削減することが可能です。また、お客様の装置への組付け方法によって、内輪の取付面の向きをご選択いただけます。
仕様ごとに選択可能なラインナップ
複合加工機の回転テーブルに適した高速ローラーリングRT形と複列アンギュラローラーリングRW形は内外径・幅寸法、取付穴位置が同一ですので、仕様に応じてご選択いただけます。
高速[Dpw・N値300,000]
優れた高速旋回性能により、回転テーブルを高速化することが可能でタクトタイム短縮に貢献。旋削加工にも対応可能。
高剛性
複列化によるローラー数増加により、高剛性を実現。複合加工機の回転テーブルに適した製品。
|
RT形 呼び形番 |
RW形 呼び形番 |
内径 | 外径 | 幅 |
|---|---|---|---|---|
| RT228 | RW228 | 160 | 295 | 35 |
| RT297 | RW297 | 210 | 380 | 40 |
| RT445 | RW445 | 350 | 540 | 50 |
| RT665 | ※ RW665 | 580 | 750 | 60 |
-
※
RW665は標準外ラインナップです。詳しくはTHKにお問い合わせください。