高速ローラーリング 高速ローラーリング RT形
RT形は転動体にローラーを使用しているため、高い剛性を有しております。また、高速旋回に適したアキシアル2列ラジアル1列にローラーを配列しております。本製品は内輪回転・外輪回転の両方で使用できます。
種類
特長タグをハイライトする
- 高剛性
- 高速
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 大負荷
- 回転精度
RT形
- 高剛性
- 高速
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 大負荷
- 回転精度
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 41.7~187 / 基本静定格荷重 90.6~548