項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
封入されている以外のグリースを封入したいのですが、問題ないでしょうか?
異なるグリース同士が混合した場合、予期せぬ変化を起こし、グリース本来の性能を発揮できないことがあります。

グリースを入れ替える場合、もしくは誤って混合させてしまった場合は、以下の (1) または (2) の方法を推奨いたします。

(1) 一度 THK へご返却いただき、製品内部の洗浄依頼を行ってください。
(2) 新しいグリースを給脂することにより、古いグリースを外部へ排出してください。