- THKオリジナルグリースの使用温度範囲を教えてください。
- THKオリジナルグリースの使用温度範囲は以下の通りです。
AFA:-45~160℃
AFB-LF:-15~100℃
AFC:-54~177℃
AFE-CA:-40~180℃
AFF:-40~120℃
AFG:-45~160℃
AFJ:-20~120℃
L100:-40~150℃
L500:-20~175℃
L700:-40~200℃
上記の温度はグリースの使用温度範囲であり、THK製品の使用温度ではありません。
製品の使用温度範囲については、THKまでお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちら