項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
ES、EC、VLAST、VLACTにセンサを取付けることはできますか?
ESおよびVLASTは、オプションとして近接センサおよびフォトセンサをご用意しています。
センサ付きの仕様を選定いただくと、専用のセンサレールが付属します。
※ESについては、センサ付き用のカバーが付属します。
なお、センサドグはアクチュエータ本体に取付けることができません。
お客様にてご用意ください。