項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
KRを使用できる周囲温度と湿度を教えてください。
使用周囲温度および湿度は下記の通りです。
温度0~40℃ (凍結しないこと)
湿度 20~80%RH以下(結露しないこと)

また、保管周囲温度は下記の通りです。
温度-20~80℃ 
(凍結・結露なきこと、SKR/KR本体のみ、梱包未開封の状態にて)
※SKR20/26の場合 -10~50℃ 
(凍結結露なきこと,SKR本体のみ,梱包未開封の状態にて)

SKR/KR取扱説明書の【5-2,6-4の製品の故障や破損を防止するための注意事項】も合わせてご参照ください。

    SKR/KR取扱説明書はこちら