- GLMに関して、原点位置を変更できますか?
- 原点位置の変更はご使用のリニアスケールによって異なります。
レニショー製リニアエンコーダ(QUANTiCシリーズQ4BC):変更不可
ハイデンハイン製リニアエンコーダ(LIDA277):変更可
マグネスケール製リニアエンコーダ(PL25):変更可
レニショー製リニアエンコーダ(QUANTiCシリーズQ4BC)の場合
ご購入後の原点位置の変更はできません。本リニアスケールには50mmピッチで原点(リファレンスマーク)が刻まれており、使用するリファレンスマーク付近にリファレンスマークセレクタを取付けています。
ご購入前に原点位置を指示いただければ、ご希望の近い位置にリファレンスマークセレクタを取付けいたします。
ハイデンハイン製リニアエンコーダ(LIDA277)の場合
100mmごとに原点信号が出力されます。実際に使用する原点位置は近接センサ等の外部センサでご選択ください。
マグネスケール製リニアエンコーダ(PL25)の場合
マグネスイッチ(検出器)がGLMベース側面のTスロットに設置しておりますのでその位置をずらすことで原点位置を変更できます。