- GLMに関して、Z相はストロークのどの位置で出力されますか?
- 光学式エンコーダ(RENISHAW(株)製QUANTiCシリーズQ4BC)の場合
ストローク中に1箇所あるリファレンスマークセレクタをエンコーダヘッドが通過したときにZ相が出力されます。
光学式リニアエンコーダ(ハイデンハイン(株)製LIDA277)の場合
100mmごとにZ相信号が出力されます。実際に使用する原点位置は近接センサ等の外部センサでご選択ください。
磁気式リニアエンコーダヘッド((株)マグネスケール製PL25)の場合
マグネスイッチ検出体をスライダが通過したときにZ相が出力されます。マグネスイッチ検出体は、ストローク方向に位置を変更できます。