項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
GLM10/20形のドライバをサーボオンすると、GLM形アクチュエータのスライダが、数秒間左右に数mmの範囲で往復動作するのですが、この動作を止められますか?
下記本文をご参照ください。
磁極センサ付仕様にしていただければ、この動作を止めることができます。磁極センサ無し仕様の場合は、GLM形は自動力率検知機能により磁極センサを使用せずにサーボオンさせることが可能です。ただし自動力率検知中に、数秒間左右に数mmの範囲で往復動作します。