項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
プレスシリーズの瞬時最大推力とは、どの程度の時間(何秒間)使用できますか?
組合せるモータやドライバにより多少異なりますが、1秒程度を目安としてください。
これを超えて使用すると、モータ過負荷保護機能(電子サーマル)によりアラームが発生する、またはモータが焼損する恐れがあります。
定格推力を超えて使用される場合は、詳細な検討が必要となりますので、THKまでお問い合わせください。

    お問い合わせ先はこちら