- ボールねじで左右ねじに対応している形番を教えてください。
- 下記本文をご参照ください。
精密ボールねじは,全形番において対応可能です。
転造ボールねじは,左ねじが対応している形番にて製作可能です。
左ねじに対応している転造ボールねじの形番は、以下をご確認ください。
なお,右ねじ溝・左ねじ溝が交差する部分には、
不完全ねじ部(ストローク不可部)が必要になります。
設計の際にはご注意ください。
不完全ねじ部寸法 以下の寸法以上を確保してください。
・BNF・DK形(精密ボールねじ) → リード×2(mm)
・BLK・WGF形(精密ボールねじ) → リード×1(mm)
・転造ボールねじ →100(mm)
詳細に関してはTHKにお問合せください。