項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
LMガイド、ボールねじの使用温度範囲はどれくらいですか?
下記本文をご参照ください。
最高使用温度について
・LMガイド(標準品)・・・80℃
・高温用LMガイド(M1ガイド)・・・150℃

・ボールねじ(標準品)・・・80℃

最低使用温度について
・LMガイド(標準品)・・・-15℃
・ボールねじ(標準品)・・・-15℃

なお、ボールねじを高温でご使用の場合はTHKまでお問合せください。