FAQトップへ
項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
クロスローラーリングの給脂間隔は、どの程度を目安にすればよいですか?
使用条件や使用環境により給脂間隔は異なりますが、回転頻度が少ない場合でも、3~6ヶ月を目安に給脂していただきますようお願いいたします。
潤滑不足のまま使用されますと、異常摩耗などを引き起こし、破損の原因となります。
最終的な給脂間隔・給脂量は、実機にて設定いただきますようお願いいたします。