項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
クロスローラーリングの基本定格荷重の C と C0 の違いを教えてください。
基本動定格荷重 C は、直動システムが荷重を受けて運動する場合の寿命計算に使用します。
基本静定格荷重 C0 は、作用荷重に対する静的安全係数を算出するために使用します。

基本動定格荷重 C
一群の同じクロスローラーリングを個々に運動させたとき、定格寿命が10⁶revとなるような方向と大きさの変動しないラジアル荷重をいいます。

基本静定格荷重 C0
最大荷重を受けているローラーと転動面との接触部中央における計算接触応力が4000MPaになるような方向と大きさの一定した静止荷重をいいます。
これ以上の接触応力となった場合、回転に支障をきたします。