FAQトップへ
項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
LMガイドとボールねじの使用温度範囲を教えてください。
標準品はLMガイドとボールねじともに使用温度範囲は-20℃~80℃です。
グリースも使用温度範囲をご確認いただき、使用可能なグリースを選定ください。
高温用LMガイドは150℃まで対応できます。
使用温度範囲を超えてTHK製品を利用される場合は、THKまでお問い合わせください。
お問い合わせ先は
こちら