- LMレールの取付穴にゴミが溜まってしまうのですが、対策はありますか?
- LMガイドのレール取付穴に切粉や異物が溜まると、LMブロック内部への混入につながる恐れがあります。
異物の混入を防止する対策としては、LMレール取付穴専用キャップのCVキャップ、Cキャップ、GCキャップやブロック内部に装着するインナーシールの使用を推奨します。
また、一部の形式には、レール上面を覆うスチールテープSP形やプレートカバーSV形、レール上面に取付穴のないレールタップタイプも用意しています。
専用キャップCV形/C形はこちら