項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
LMガイドの取付姿勢を水平以外(縦、壁掛け、逆さなど)で使用する場合の注意点を教えてください。
水平以外の姿勢でLMガイドを使用する場合、4方向に同一定格荷重を持ち、あらゆる姿勢で使用できる4方向等荷重形のLMガイドを推奨します。

水平以外の使用時には、以下の対策を講じることができます。
・搭載荷重が大きい場合
 LMレール取付ボルトの強度を高めるため、ハーフピッチ(取付穴を通常の2倍に増やす)をご検討ください。
・壁掛け使用の場合
 LMレール取付ボルトにせん断荷重がかからないよう、取付面に突き当てを設けることをご検討ください。
・潤滑剤の供給について
 取付姿勢が水平以外の場合、潤滑剤が転動面に行き渡りにくくなる可能性があります。

そのため、取付姿勢およびグリースニップル・配管継手の位置について、各LMブロックに関する詳細をTHKへご連絡ください。

    お問い合わせ先はこちら