項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
各形番の特長の違いがよく分かりません
LMガイドは主にラジアル形・逆ラジアル形、横方向荷重すべてに同一定格荷重を持つ4方向等荷重形と、ラジアル方向に大きな定格荷重を持つラジアル形とに大別されています。
4方向等荷重形は、様々な取付姿勢で使用できます。
ラジアル形は、LMガイドに対して垂直な方向からの圧縮荷重がかかる使用条件に適しています。

転動体には、ボールとローラーの2種類があります。
ローラーガイドは、特に剛性が必要な使用条件で使用されています。