- LMガイドの摩擦係数は、どのくらいですか?
- ボールガイドの場合、0.002~0.003
ローラーガイドの場合、0.001~0.002
となります。
直動システムは、転動面間にボールあるいはローラーなどの転動体を介在させ、転がり運動を行うので、摩擦抵抗がすべり案内に比べ、1/20~1/40の値になります。特に、静摩擦は格段に小さく、動摩擦との差もほとんどないためスティックスリップが生じません。このためサブミクロンの送りも可能となります。
直動システムの摩擦抵抗は、直動システムの形式、予圧量、潤滑剤の粘性抵抗、直動システムに作用する荷重などによって変化します。
特に、モーメントを負荷した場合や、剛性を向上させるために予圧(プリロード)を与えた場合には摩擦抵抗は増加します。