項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
Rガイド HCR形の使用の際の注意事項はありますか?
下記本文をご参照ください。
HCR形の構造は通常の直線ガイドと違いますので、基本的には以下の点に注意が必要です。

・HCR形はレールを正確にR形状にベースに組付ける必要がありますので、取付けの際には、LMレールの基準面側(内側)に突きあてを設け、その突きあて面にLMレールを押し付けるように、反基準面側から押さえ板などで押し当てる方法を奨励しております。

・HCR形はHSR形を基本構造としていますが保持プレートがついていません。その為、レールからブロックを引き抜くとボールが脱落するので注意が必要です。

・HCR形は円弧運動を行いますので、動作時に遠心力で横荷重を受ける場合が多くありますのでレールの継ぎ部には押しねじと肩突き当てを設けて、段差が生じないようにする対策を推奨しております。

詳細はTHKまでお問合せください。