項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
呼び形番中のF, M, E, S, Tは何を示すのですか?
下記本文をご参照ください。
F, M, E, S, Tはそれぞれ以下の意味をとなります。

例)SHS25C2UUFMS(又はE)+1200LT

F:LMブロックもしくはLMレールの表面処理
(無記号:処理無し, 表面処理の種類は別途指定が必要)

M:LMブロックもしくはLMレールの材料特殊
(無記号:標準材, 材料指定が必要(ステンレスなど))

E:LMブロックもしくはLMレールの特殊仕様
(標準品に追加工(例 タップ穴追加など))

S:LMブロックもしくはLMレールの特殊仕様
(加工開始時から特殊品として製作(例 レール高さ特殊など))

T:LMレール継ぎ記号
(LMレール1軸を複数のLMレールをつなぎ構成する場合,つなぎの詳細については別途指定が必要です)