- 封入グリースと異なるグリースを給脂した場合、どのような問題が発生しますか?
- 封入グリースと異なるグリースを給脂した場合、グリース同士の相性によっては潤滑性能の低下やグリース性状の変化が発生する可能性があります。
なお、増ちょう剤が同一のグリース同士であれば、一般的には大きな問題が発生する可能性は低いとされていますが、添加剤の違いによって不具合が生じる場合もあるため注意が必要です。
異なるグリースを使用する場合は、あらかじめ塗布されているグリースをできる限り拭き取り、その後、使用するグリースを給脂してください。
また、インナブロック内部に残存するグリースを外部へ排出するため、繰返しグリースを給脂してください。