項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
アクチュエータ各シリーズに封入されているグリースを教えてください。
アクチュエータ各シリーズに封入されているグリースは下記の通りです。
KRF・・・THK AFFグリース
KSF・・・THK AFFグリース
KR15・・・THK AFFグリース
KR20/26・・・THK AFAグリース
KR30H~65・・・THK AFB-LFグリース
SKR20/26・・・THK AFAグリース
SKR33~65・・・THK AFB-LFグリース

    オリジナルグリースはこちら