FAQトップへ
項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
クロスローラーガイドやボールガイドでケージずれが発生した際、転動体が脱落する可能性はありますか?
脱落防止用のストッパをレール端面に付け、脱落しないよう設計していますが、ケージを頻繁にストッパに衝突させるとストッパの摩耗、ストッパ固定ねじのゆるみ等を起こしケージ脱落の原因となります。
外部にメカストッパを設けてオーバーストロークを防止するとともに、ケージの衝突を防ぐことを推奨しています。