リンクボール 製品取扱い上の注意事項
使用温度
リンクボールシリーズの使用温度は基本的には‒20℃~80℃となっています。この温度範囲をこえるような場合はTHKにご相談ください。(リンクボールBL形の各種耐久試験ページに上記使用温度範囲外での試験例も記載されていますのでご参照ください。)
取扱い
- 各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
- リンクボールを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
- 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。
使用上の注意
- 破損の原因となりますので許容傾斜角をこえるような使用方法は避けてください。
- 切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
- BL形はラジアル方向荷重に対応し、RBI形はアキシアル方向荷重に対応しますのでこの点を考慮の上、形番を選定してください。
- 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。
潤滑
- すべてブーツ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されていますのでそのまま使用できます。
- 異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。
増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。 - 常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
保管
リンクボールは弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け室内に保管してください。
廃棄
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。