ローラーリテーナ入りLMガイド

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ローラーリテーナ入りLMガイドは、ローラーリテーナの採用により、低摩擦でスムーズな動作と、長期メンテナンスフリーを実現したローラーガイドです。また、超々高剛性を実現するため、転動体に弾性変形の少ないローラーを使用し、ローラー径とローラー長さを最適化しました。さらに、4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるように各ローラー列を接触角45°で配置しました。