総ボールタイプ KR コンパクト KR15 KR15 A/B モータ折返し カバー無し
A:KR形の代表形番です。
B:KR-A形のインナブロックを2個付きにしたタイプで、高剛性・高負荷容量を実現したタイプです。
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 1930 / 基本静定格荷重 3450

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
防塵
- ジャバラ(KR用)
- ジャバラ(SKR用)
潤滑
- 潤滑装置QZ(KR用)
- 潤滑装置QZ(SKR用)
その他
- センサ(KR用)
- 中間フランジ(直結)(KR用)
- 中間フランジ(折返し)(KR用)
- XYブラケット(KR用)
- センサ(SKR用)
- 中間フランジ(直結)(SKR用)
- 中間フランジ(折返し)(SKR用)
- XYブラケット(SKR用)
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表





- ※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
-
※2 ストローク可能範囲を算出する際のブロック長さを示します。
KR15のブロック2個(Bタイプ)は密着時に64.6mm(2個合計)となります。
※ インナブロック2個密着時の値です。
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。