総ボールタイプ KR コンパクト KR33 KR33 A/B モータ折返し カバー付き

A:KR形の代表形番です。
B:KR-A形のインナブロックを2個付きにしたタイプで、高剛性・高負荷容量を実現したタイプです。

  • 高剛性
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • 省スペース

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 11600 / 基本静定格荷重 20200
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
  • ジャバラ(KR用)
  • ジャバラ(SKR用)

潤滑

  • 潤滑装置QZ(KR用)
  • 潤滑装置QZ(SKR用)

その他

  • センサ(KR用)
  • 中間フランジ(直結)(KR用)
  • 中間フランジ(折返し)(KR用)
  • XYブラケット(KR用)
  • センサ(SKR用)
  • 中間フランジ(直結)(SKR用)
  • 中間フランジ(折返し)(SKR用)
  • XYブラケット(SKR用)
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • ※1  メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

※ インナブロック2個密着時の値です。
注) カバー取付ボルトは、サブテーブル上面よりも0.2mm高くなっておりますので、ご注意願います。
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
ストローク(mm)
(メカストッパ間ストローク)Aタイプ/Bタイプ
Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
50(61.5)/ ー
100(111.5)/ ー
200(211.5)/125(135.5)
300(311.5)/225(235.5)
400(411.5)/325(335.5)
500(511.5)/425(435.5)
600(611.5)/525(535.5)

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

注)Designer アイコンの遷移先は、セミオーダー品です。