総ボールタイプ KR コンパクト KR33 KR33 C/D モータ直結 カバー無し
C:KR-A形のインナブロックの全長を短くし、ストロークを伸ばしたタイプです。
( 適用形番:KR30H、33、45H、46形)
D:KR-C形のインナブロックを2個付きにしたタイプで、装置に適したブロック間スパンをとることができるため、高い剛性が得られます。
( 適用形番:KR30H、33、45H、46形)
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 4900 / 基本静定格荷重 10000
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 寸法図・寸法表
- 可動部質量
- 形番構成
- 定格荷重
- 静的許容モーメント(LMガイド部)
- 各ストロークにおける最高速度
- 潤滑
- 精度規格
オプション対応
防塵
カバー
- ジャバラ(KR用)
- ジャバラ(SKR用)
潤滑
給脂
- 潤滑装置QZ(KR用)
- 潤滑装置QZ(SKR用)
その他
センサ
- センサ(KR用)
- センサ(SKR用)
- センサ(KSF用)
- センサレール取付寸法(KSF用)
- 近接センサ取付寸法(KSF用)
- フォトセンサ取付寸法(KSF用)
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)(KR用)
- 中間フランジ(直結)(SKR用)
- 中間フランジ(直結)(KSF用)
- 中間フランジ(折返し)(KR用)
- 中間フランジ(折返し)(SKR用)
- 中間フランジ(折返し)(KSF用)
- XYブラケット(KR用)
- XYブラケット(SKR用)
本体
- 裏タップ(KSF用)
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。