総ボールタイプ KR コンパクト KR33 KR33 C/D モータ折返し カバー付き
C:KR-A形のインナブロックの全長を短くし、ストロークを伸ばしたタイプです。
( 適用形番:KR30H、33、45H、46形)
D:KR-C形のインナブロックを2個付きにしたタイプで、装置に適したブロック間スパンをとることができるため、高い剛性が得られます。
( 適用形番:KR30H、33、45H、46形)
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 4900 / 基本静定格荷重 10000

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
防塵
- ジャバラ(KR用)
- ジャバラ(SKR用)
潤滑
- 潤滑装置QZ(KR用)
- 潤滑装置QZ(SKR用)
その他
- センサ(KR用)
- 中間フランジ(直結)(KR用)
- 中間フランジ(折返し)(KR用)
- XYブラケット(KR用)
- センサ(SKR用)
- 中間フランジ(直結)(SKR用)
- 中間フランジ(折返し)(SKR用)
- XYブラケット(SKR用)
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表







- ※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
※ インナブロック2個密着時の値です。
注) カバー取付ボルトは、サブテーブル上面よりも0.2mm高くなっておりますので、ご注意願います。
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。