クロスローラーガイド・ボールガイド
VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90°V溝転動面に組合わせて使用します。2列のクロスローラーガイドを平行に組付けることにより、4方向の荷重を負荷することができます。また、予圧が与えられるので、すきまがなく剛性の高い、動きの軽いスライド機構が得られます。
VB形は、精密鋼球を短いピッチ間隔で保持したボールケージB形と、専用レールV形を組合わせた、低摩擦で高精度な有限タイプの直動システムです。
OA機器および周辺機器、各種測定器、プリント基板穴明機などの精密機器や、光学測定器、光学ステージ、ハンドリング機構、レントゲン装置などのスライド部に使用されています。
種類
特長タグをハイライトする
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
各種条件から製品を探す
特長
構造と特長

VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90°V溝転動面に組合わせて使用します。2列のクロスローラーガイドを平行に組付けることにより、4方向の荷重を負荷することができます。また、予圧が与えられるので、すきまがなく剛性の高い、しかも動きの軽いスライド機構が得られます。
VB形は、精密鋼球を短いピッチ間隔で保持したボールケージB形と、専用レールV形を組合わせた、低摩擦で高精度な有限タイプの直動システムです。
OA機器および周辺機器、各種測定器、プリント基板穴明機などの精密機器や、光学測定器、光学ステージ、ハンドリング機構、レントゲン装置などのスライド部に使用されています。
長寿命・高剛性
独特なローラーの保持方法で、ローラーの有効接触長さが従来品の1.7倍に増加し、しかもローラーピッチ間隔が短く、ローラー本数が多いため剛性は2倍に増加し、6倍の寿命が得られます。このため、直線運動部に生じやすい振動、衝撃に対して安全を考慮した設計ができます。
なめらかな動作
VR形は、各ローラーがケージで分離保持され、しかもケージに成形されたローラーポケットはローラーと面接触するため、潤滑油の保持が良く、摩耗の少ないスムーズな転がり運転が得られます。
優れた耐食性
VR形、VB形には、耐食性に優れたステンレス鋼製も用意されています。