VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90°V溝転動面に組合わせて使用します。2列のクロスローラーガイドを平行に組付けることにより、4方向の荷重を負荷することができます。また、予圧が与えられるので、すきまがなく剛性の高い、動きの軽いスライド機構が得られます。
VB形は、精密鋼球を短いピッチ間隔で保持したボールケージB形と、専用レールV形を組合わせた、低摩擦で高精度な有限タイプの直動システムです。
OA機器および周辺機器、各種測定器、プリント基板穴明機などの精密機器や、光学測定器、光学ステージ、ハンドリング機構、レントゲン装置などのスライド部に使用されています。