クロスローラーガイド・ボールガイド ケージずれ防止機構付き VRG形
THK独自のラック&ピニオン機構により、ケージずれを防止し、安定した動作を実現します。 既存VR形よりローラー数を増加させ、高い基本定格荷重を実現します。既存VR形と同一取付寸法です。
種類
特長タグをハイライトする
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 0.83〜4.06 / 基本静定格荷重 1.09〜8.15
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 2.47〜11.4 / 基本静定格荷重 3.31〜23.1
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 7.07〜23.6 / 基本静定格荷重 10.4〜48.4
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 16.4〜54.7 / 基本静定格荷重 23.0〜107
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 16.4〜54.7 / 基本静定格荷重 23.0〜107
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 0.83〜4.06 / 基本静定格荷重 1.09〜8.15
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 2.47〜11.4 / 基本静定格荷重 3.31〜23.1
- 高剛性
- 高耐食
- 長寿命
- ケージずれ防止
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 7.07〜23.6 / 基本静定格荷重 10.4〜48.4
特長
ケージずれを防止
独自設計のラック&ピニオン機構を採用することで、装置の駆動による振動や慣性力、衝撃などによって発生するケージずれを防ぎます。

長寿命・高剛性
ケージずれ防止機構付きクロスローラーガイドは既存VR形に比べ、ローラー数を増やし、基本定格荷重・剛性が大幅に向上します。

取付寸法互換
ケージずれ防止機構付きクロスローラーガイドの標準タイプは既存VR形と同一取付寸法のため、容易に置換えが可能です。

ケージずれ防止機構付きクロスローラーガイドの構造
精密ローラーを直交させて保持したケージを専用レールと組み合わせた構造で、有限ストロークの動きの軽い直動案内製品です。そのため、あらゆる方向の荷重を負荷でき、剛性が高く、ステンレス鋼を使用していることで優れた耐食性があります。また、本製品はラック&ピニオン機構を備えており、これにより"ケージずれ"の無い正確な動作を実現します。

ラインナップ
標準タイプ

既存VR形と取付寸法互換のため、置換えが可能です。また、標準タイプは取付間隔を自由に設定できるため、設計自由度が高い製品です。

センターレールタイプ

センターレールは標準タイプの内側2本のレールが一体化した形状になっています。これにより、取付が簡略化され、幅寸法のコンパクトなテーブルユニットが構成可能です。