クロスローラーガイド・ボールガイド ケージずれ防止機構付き VRG形 VRG3WM

THK独自のラック&ピニオン機構により、ケージずれを防止し、安定した動作を実現します。既存VR形よりローラー数を増加させ、高い基本定格荷重を実現します。

  • 高剛性
  • 高耐食
  • 長寿命
  • ケージずれ防止

基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 2.47〜11.4 / 基本静定格荷重 3.31〜23.1
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
  • 専用取付 ボルト
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

呼び形番の構成例
  • 注)

    呼び形番の1setは、レール2本とセンターレールとケージ2本とを組合わせた状態をいいます。
    呼び形番内の記号Mは、レールがステンレス鋼であることを示しています。

ご発注時の注意点

[発注単位]

VRG形の発注単位1セットとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態とし、発注例を以下の図で示しています。

クロスローラーガイド・ボールガイドの発注例
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
VRG3WM-50×4Z
VRG3WM-50×6Z
VRG3WM-50×8Z
VRG3WM-75×8Z
VRG3WM-75×10Z
VRG3WM-75×12Z
VRG3WM-75×14Z
VRG3WM-100×10Z
VRG3WM-100×12Z
VRG3WM-100×14Z
VRG3WM-100×16Z
VRG3WM-100×18Z
VRG3WM-100×20Z
VRG3WM-125×14Z
VRG3WM-125×16Z
VRG3WM-125×18Z
VRG3WM-125×20Z
VRG3WM-125×22Z
VRG3WM-125×24Z
VRG3WM-125×26Z
VRG3WM-150×18Z
VRG3WM-150×20Z
VRG3WM-150×22Z
VRG3WM-150×24Z
VRG3WM-150×26Z
VRG3WM-150×28Z

*印はゲスト会員はご利用いただけません。