クロスローラーガイド・ボールガイド ケージずれ防止機構付き VRG形 VRG4M

THK独自のラック&ピニオン機構により、ケージずれを防止し、安定した動作を実現します。既存VR形よりローラー数を増加させ、高い基本定格荷重を実現します。

  • 高剛性
  • 高耐食
  • 長寿命
  • ケージずれ防止

基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 7.07〜23.6 / 基本静定格荷重 10.4〜48.4
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
  • 専用取付 ボルト
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

呼び形番の構成例
  • 注)

    寸法表中の基本定格荷重は、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態の値です。

  • 注)

    呼び形番の1setは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。
    呼び形番内の記号Mは、レールがステンレス鋼であることを示しています。

ご発注時の注意点

[発注単位]

VRG形の発注単位1セットとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態とし、発注例を以下の図で示しています。

クロスローラーガイド・ボールガイドの発注例
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
VRG4M-80×6Z
VRG4M-80×8Z
VRG4M-80×10Z
VRG4M-120×10Z
VRG4M-120×12Z
VRG4M-120×14Z
VRG4M-120×16Z
VRG4M-120×18Z
VRG4M-160×14Z
VRG4M-160×16Z
VRG4M-160×18Z
VRG4M-160×20Z
VRG4M-160×22Z
VRG4M-160×24Z
VRG4M-160×26Z
VRG4M-200×18Z
VRG4M-200×20Z
VRG4M-200×22Z
VRG4M-200×24Z
VRG4M-200×26Z
VRG4M-200×28Z

*印はゲスト会員はご利用いただけません。