クロスローラーガイド・ボールガイド ケージずれ防止機構付き VRG形 VRG4WM
THK独自のラック&ピニオン機構により、ケージずれを防止し、安定した動作を実現します。既存VR形よりローラー数を増加させ、高い基本定格荷重を実現します。
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 7.07〜23.6 / 基本静定格荷重 10.4〜48.4
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
- 専用取付 ボルト
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
| 呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* |
カタログ ダウンロード |
取扱説明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| VRG4WM-80×6Z |
|
||||
| VRG4WM-80×8Z | |||||
| VRG4WM-80×10Z | |||||
| VRG4WM-120×10Z | |||||
| VRG4WM-120×12Z | |||||
| VRG4WM-120×14Z | |||||
| VRG4WM-120×16Z | |||||
| VRG4WM-120×18Z | |||||
| VRG4WM-160×14Z | |||||
| VRG4WM-160×16Z | |||||
| VRG4WM-160×18Z | |||||
| VRG4WM-160×20Z | |||||
| VRG4WM-160×22Z | |||||
| VRG4WM-160×24Z | |||||
| VRG4WM-160×26Z | |||||
| VRG4WM-200×18Z | |||||
| VRG4WM-200×20Z | |||||
| VRG4WM-200×22Z | |||||
| VRG4WM-200×24Z | |||||
| VRG4WM-200×26Z | |||||
| VRG4WM-200×28Z |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。
よく一緒に見られている製品
この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。